Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips MASTER TL-D Eco

Des économies d'énergie, tout simplement

Informations sur la famille de produits

Description

La lampe MASTER TL-D Eco offre le même flux lumineux que la lampe MASTER TL-D Super 80, tout en consommant moins d'énergie, grâce à l'utilisation d'un poudrage fluorescent spécifique et d'un remplissage de gaz spécial. Les applications vont des établissements scolaires aux bureaux, en passant par les bâtiments publics et les établissements de soins de santé.

Avantages

  • Le remplacement individuel des lampes, aisé, permet de réaliser des économies d'énergie supérieures à 10 %.

  • Rend les installations d'éclairage conformes aux normes d'éclairage interne les plus récentes

Caractéristiques

  • La seule lampe fluorescente T8 permettant une économie d'énergie supérieure à 10 % dans les luminaires existants dotés d'un appareillage électromagnétique

  • Économies d'énergies inférieures avec un appareillage électronique en fonction du type (à régulation de courant ou de puissance)

Applications

  • Utilisation dans les applications d'intérieur avec des températures ambiantes supérieures à 20 °C (ce qui implique une température supérieure à 25-35 °C autour de la lampe)
  • Conçue principalement pour les bureaux, les établissements scolaires et les hôpitaux, et dans une moindre mesure pour les commerces, l'industrie et les supermarchés
  • Déconseillée dans les conditions suivantes : - si un flux d'air circule autour des lampes - dans les luminaires comportant une ventilation active (la lampe ne sera pas à la température requise de 25 à 35 °C, mais à température ambiante) - dans des réglettes ou des luminaires ouverts, à proximité immédiate d'un climatiseur ou d'un flux d'air froid - au-dessus d'un congélateur (la température peut facilement chuter sous 20 °C) - en association avec des réducteurs de tension (VRU)

Avertissement et sécurité

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Téléchargements