Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

La solution aisément intégrable pour une lumière blanche hautement fiable et économe à l'extérieur

Informations sur la famille de produits

Description

Lampes tubulaires céramiques à iodures métalliques de nouvelle génération dans les applications extérieures, offrant une lumière blanche efficace et agréable

Avantages

  • Une séduisante alternative à lumière blanche aux solutions standards actuelles à vapeur de mercure, HPS et céramiques

  • Un accès aisé à un nouveau système économique et à hautes performances avec des composants standards existants

Caractéristiques

  • Lumière blanche offrant un rendement extrêmement élevé avec une très haute efficacité du système

  • Durée de vie longue et fiable, nouvelle gamme Xtra offrant une durée de vie économique pouvant atteindre 6 ans

Applications

  • Eclairage de la voie publique et des grands espaces, zones urbaines et résidentielles et centres-villes ; pour l'éclairage fonctionnel et l'embellissement des villes.

Avertissement et sécurité

  • À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)

  • Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse

Téléchargements