PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips Starsense RF

Système de gestion intelligente sans fil de bout en bout pour l'éclairage extérieur

Informations sur la famille de produits

Description

Starsense Wireless est un système de commandes en réseau basé sur la communication sans fil bidirectionnelle utilisant l'évolution la plus récente de la technologie de réseau maillé. Il permet de contrôler à distance des points lumineux individuels et de les gérer via des plateformes en ligne telles que CityTouch. Les opérateurs peuvent contrôler à distance l'infrastructure d'éclairage extérieur en définissant des niveaux de gradation qui permettent de réaliser des économies d'énergie considérables et ils peuvent obtenir des informations en temps réel des luminaires, ce qui réduit les frais de fonctionnement et de maintenance grâce à une planification précisé des tâches de maintenance sur site, tout en améliorant à la fois la qualité et la fiabilité de l'éclairage extérieur.

Avantages

  • Mise en service très aisée, rapide et sans erreur

  • Système fiable : longue portée, interférences limitées

Caractéristiques

  • Mise en service automatique basée sur les informations collectées

  • Fréquence de communication inférieure au GHz (868 MHz)

Applications

  • Conçu pour l'éclairage des autoroutes, des routes et des rues, y compris les zones telles que les parkings

Téléchargements