Signify Nœuds cellulaires Signify

Connectivité sans fil pour le contrôle de l'éclairage extérieur. Un appareil plug-and-play qui transforme n'importe quel lampadaire en un luminaire contrôlable individuellement et géré à distance.

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Le nœud cellulaire Philips permet une connectivité plug-and-play pour tout luminaire d'éclairage extérieur existant et déjà installé avec différents types de prises (tels que Zhaga, Nema ou conduit de 20 mm). Une fois qu'un nœud est installé, le luminaire est automatiquement connecté à Philips Interact City et automatiquement localisé sur la carte via GPS. Selon la configuration du luminaire (tel que Zhaga, Nema ou conduit de 20 mm), il fonctionnera également avec un multicapteur extérieur.

Avantages

  • Facile à installer avec différents types de prises (tels que Zhaga, Nema ou conduit de 20 mm)

  • Cellulaire pour une technologie sans fil fiable

Caractéristiques

  • Luminaires avec douille ZHAGA ou NEMA ou conduit 20MM

  • Mise en service automatique : chaque nœud se connecte automatiquement au système Interact City une fois installé

Applications

  • Routes et rues

Téléchargements