Aperçu
Premium
Téléchargements
Où acheter
Accueil
Produits
Commandes d'éclairage
Interact pour les bâtiments intelligents
Capteurs Signify Interact à montage au plafond
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH
Retour à la famille de produits
Retour à Pionniers de la Lumière
Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
Capteurs Signify Interact à montage au plafond
Signify OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH
Description du produit
Signify OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH
Code de commande:
913701067103
Code de commande complet:
872016926059700
Caractéristiques
Développer tout
Mécanique et boîtier
Poids net (pièce)
0,106 kg
Approbation et application
Marquage CE
Oui
Conforme à RoHS
Oui
Remarques
capteur alimenté par batterie, pas besoin d'alimentation secteur
Gamme de températures ambiantes
-5 °C à 45 °C
Données du produit
Nom du produit de la commande
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH
Nom de produit complet
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH
Code EOC
872016926059700
Code de commande
8720169260597
Code 12NC
913701067103
Code de commande local
8720169260597
Numérateur - Quantité par kit
1
Code EAN – Produit/Boîte
8720169260597
Conditionnement par carton
10
Codes EAN/UPC - Boîte
8720169260610
Schémas
Dimension Drawing (without table) - OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH
télécharger
Téléchargements
Fiche technique
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 913701067103 fr_BE
pdf 37.9 kB
Brochures
Notice de montage
OCC010xA Sensor Installation Instructions
pdf 842.5 kB
Visuels
Product-Photographs-913701067103_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-913701067103_EU
Ressources multiples