Signify Capteurs Signify Interact à montage au plafond
Un éclairage simple, efficace et intelligent pour tous.
Produits
| Produit | Comparer | |
|---|---|---|
OCC 0100A/02 BP Sensor WH8720169260566 | ||
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH8720169260597 | ||
MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M8720169321465 | ||
MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH 6M S8720169340572 | ||
MPS3230/05 OCC-DL IA DALI WH 16M S8720169340633 | ||
SA3000/05 Rec Mnt MPS3xxx8721103103260 |
6 articles
Informations sur la famille de produits
Description
Améliorez facilement votre système d'éclairage connecté grâce aux capteurs sans fil Interact Ready montés au plafond. Placez les capteurs là où vous en avez besoin pour une couverture complète. Contrôlez tout un groupe de luminaires et d'appareils connectés Interact grâce à un seul capteur monté au plafond, ou regroupez-les avec d'autres capteurs Interact Ready pour bénéficier d'une flexibilité de contrôle ultime. L'application Interact facilite le zonage et le rezonage, sans aucune limitation de câblage. Le résultat ? Des économies d'énergie impressionnantes et une flexibilité dans le contrôle exceptionnelle.