Aperçu
Premium
Téléchargements
Où acheter
Accueil
Produits
Commandes d'éclairage
Interact pour les bâtiments intelligents
Interact Ready Remotes
IRT9015/00 InterAct Retrofit
Retour à la famille de produits
Retour à Pionniers de la Lumière
Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
Interact Ready Remotes
Signify IRT9015/00 InterAct Retrofit
Description du produit
Signify IRT9015/00 InterAct Retrofit
Code de commande:
913700396703
Code de commande complet:
871869682759800
Caractéristiques
Développer tout
Informations générales
Type de lampe
Not Applicable
Montage
NA
Nombre de pièces
1
Commandes et gradation
Connectivité
InterAct Ready
Mécanique et boîtier
Poids net (pièce)
0,041 kg
Approbation et application
Listing sécurité
UL
Données du produit
Nom du produit de la commande
IRT9015/00 InterAct Retrofit
Nom de produit complet
IRT9015/00 InterAct Retrofit
Code EOC
871869682759800
Code de commande
8718696827598
Code 12NC
913700396703
Code de commande local
8718696827598
Numérateur - Quantité par kit
1
Code EAN – Produit/Boîte
8718696827598
Conditionnement par carton
1
Codes EAN/UPC - Boîte
8718696827604
Téléchargements
Fiche technique
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 913700396703 fr_BE
pdf 55.2 kB
Visuels
Product-Photographs-913700396703_EU
Ressources multiples