Signify Capteurs Signify Interact à montage au plafond

Un éclairage simple, efficace et intelligent pour tous.

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Améliorez facilement votre système d'éclairage connecté grâce aux capteurs sans fil Interact Ready montés au plafond. Placez les capteurs là où vous en avez besoin pour une couverture complète. Contrôlez tout un groupe de luminaires et d'appareils connectés Interact grâce à un seul capteur monté au plafond, ou regroupez-les avec d'autres capteurs Interact Ready pour bénéficier d'une flexibilité de contrôle ultime. L'application Interact facilite le zonage et le rezonage, sans aucune limitation de câblage. Le résultat ? Des économies d'énergie impressionnantes et une flexibilité dans le contrôle exceptionnelle.

Avantages

    Applications

    • Bureaux
    • Sites industriels
    • Établissements scolaires
    • Etablissements de santé
    • Commerces
    • Hôtellerie

    Téléchargements