Philips Transformateur LED Xitanium 24 VCC

Transformateur LED Xitanium 24 VCC G2

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Produit Comparer
30
24
1250
Corrigé
IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité
250
24
10420
Corrigé
IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité

Informations sur la famille de produits

Description

Les pilotes à tension constante Philips Xitanium sont conçus pour faire fonctionner des solutions LED 24 VCC utilisées dans des applications intégrées et indépendantes, telles que l'éclairage de présentoirs, l'éclairage des vitrines de vente au détail et l'éclairage de façades. Les pilotes à tension constante Xitanium sont dotés de plusieurs fonctions de protection qui garantissent un fonctionnement fiable et une durée de vie de 50 000 heures. Ils sont spécifiquement conçus pour garantir d'excellentes performances EMI, une grande robustesse et une utilisation sûre.

Avantages

  • Plusieurs options pour différents designs de luminaires

  • Excellentes performances EMI pour faciliter l'intégration

Caractéristiques

  • Application de classe II

  • Application intégrée et indépendante

Applications

  • Éclairage des vitrines de vente au détail
  • Éclairage en corniche
  • Éclairage de présentoir
  • Éclairage de bureau

Téléchargements