Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
Supériorité en termes de qualité et de distribution de la lumière.
InteGrade S offre la qualité de lumière avec les performances des couleurs Premium White dont les petits commerces ont besoin pour les présentoirs et les armoires. Avec un CRI de 95 et une efficacité lumineuse jusqu'à 125 lm/w, il éclaire la marchandise exposée d'une lumière attrayante et uniforme. Avec un taux de dégradation en sortie et un déplacement du point de couleur au fil du temps minimaux, la lumière reste également constante tout au long de sa durée de vie longue et fiable.
Véritable proposition système (modules + accessoires + 24 ballasts TC)
Design élancé.
Jusqu’à 125 lm/w
CCT : 3 000 (PW), 4 000 (PW), 5 600, WWR.