Philips Pilotes Xitanium LED Xtreme - CR (Connected Ready)

Technologie fiable et ultra-performante pour les applications LED extrêmes

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Produit Comparer
22
48
1050
DALI
IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité
40
77
1050
DALI
SR
IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité
75
150
1050
DALI
IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité
110
220
1050
DALI
IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité

Informations sur la famille de produits

Description

Les ballasts Philips LED Xtreme Connected Ready sont entièrement conformes à la certification D4i, qui couvre également la certification DALI-2. C'est la solution idéale pour transformer vos luminaires extérieurs en luminaires connectés. Ses doubles alimentations intégrées pour contrôleurs et capteurs répondent à tous les besoins en matière de contrôle et de puissance. De plus, ces ballasts LED intelligents offrent la possibilité de stocker et de créer des rapports concernant de nombreuses données sur les luminaires, l'énergie et les diagnostics, dans un format standardisé.

Avantages

  • Idéal pour l'éclairage des applications IoT et DALI extérieures (jusqu'à 15 mètres)

  • Efficacité du ballast de premier ordre permettant d'importantes économies d'énergie

Caractéristiques

  • Certifié D4i et DALI-2 (pièces DALI 150, 250, 251, 252 et 253)

  • DALI externe, avec protection d'interface DALI 800V

Applications

  • L'Éclairage routier et de la voie publique
  • Éclairage urbain, résidentiel et décoratif
  • Éclairage industriel
  • Éclairage de tunnels

Téléchargements