Ballasts LED Xitanium - SR (Sensor Ready)
Technologie fiable et ultra-performante pour les applications LED extrêmes et connectées
Produits
Produit | Comparer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xi SR 75W 0.2-0.7A SNEMP 230V S240 sXt8718699753924 | - | - | - | - | - | ||
Xi SR 75W 0.3-1.0A SNEMP 230V S240 sXt8718699753948 | - | - | - | - | - | ||
Xi SR 150W 0.2-0.7A SNEMP 230V S240 sXt8718699753962 | - | - | - | - | - | ||
Xi SR 150W 0.3-1.0A SNEMP 230V S240 sXt8718699753986 | - | - | - | - | - | ||
Xi SR 75W 0.2-1.0A SNEMP 230V C150 sXt8719514302792 | - | - | - | - | - | ||
Xi SR 110W 0.2-1.0A SNEMP 230V C150 sXt8719514302846 | - | - | - | - | - | ||
Xi SR 22W 0.2-1.0A SNEMP 230V C123 sXt8720169177192 | - | - | - | - | - | ||
Xi SR 40W 0.2-1.0A SNEMP 230V C123 sXt8720169177215 | - | - | - | - | - |
Informations sur la famille de produits
Description
Nos nouveaux ballasts Philips Xtreme Sensor Ready (SR) conviennent parfaitement pour les applications en extérieur. Robustes, ils sont dotés de l'interface SR et peuvent être utilisés en combinaison avec des cellules photoélectriques intelligentes ou les nombreux systèmes de gestion de ville intelligente développés par nos partenaires certifiés SR. L'alimentation intégrée, la mesure énergétique précise et les diagnostics étendus réduisent le nombre de composants et simplifient considérablement la conception. L'intégration augmente également la fiabilité du système. Associés au nouveau connecteur SR universel, ces ballasts offrent des solutions évolutives pour les municipalités investissant de façon échelonnée.
Avantages
Compatible Sensor Ready et D4i, idéal pour une utilisation avec des capteurs dans les systèmes d'éclairage extérieur et industriel
Deux alimentations intégrées pour alimenter les capteurs et les radios sans fil directement à partir du ballast, spécifications ouvertes pour tous les équipementiers, simplifiant l'intégration de capteurs dans le luminaire
Caractéristiques
Certifié conformément à la norme intra-luminaire DIIA D4i
SimpleSet, interface de configuration sans fil