Ballasts LED Xitanium - LP (Lite Programmable)
Technologie fiable et ultra-performante pour les applications LED extrêmes
Produits
Produit | Comparer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xi LP 40W 0.2-0.7A S1 230V S175 sXt8718696470329 | - | - | - | - | - | ||
Xi LP 150W 0.2-0.7A S1 230V S240 sXt8718696481646 | - | - | - | - | - | ||
Xi LP 75W 0.2-0.7A S1 230V S240 sXt8718696481547 | - | - | - | - | - | ||
Xi LP 75W 0.3-1.0A S1 230V S240 sXt8718696481585 | - | - | - | - | - | ||
Xi LP 75W 0.2-0.7A S1 230V C133 sXt8718699610289 | - | - | - | - | - | ||
Xi LP 22W 0.3-1.0A S1 230V C123 sXt8718699703868 | - | - | - | - | - | ||
Xi LP 40W 0.3-1.0A S1 230V C123 sXt8718699703905 | - | - | - | - | - |
Informations sur la famille de produits
Description
Les ballasts LED Philips Xitanium Xtreme LITE programmables sont pensés pour offrir des performances haut de gamme et un ensemble de caractéristiques triées sur le volet, ce qui en fait un choix privilégié pour de nombreuses applications en extérieur. La gamme offre une grande polyvalence et une plage de fonctionnement personnalisable, permettant ainsi une différenciation dans les conceptions d’éclairage LED grâce à un réglage et une préparation du système pour les mises à niveau de l'efficacité des LED. La configuration des ballasts programmables n'a jamais été aussi facile, grâce à la fonction intégrée SimpleSet, un moyen rapide et sans fil de modifier et de lire les paramètres.
Avantages
Solidité inégalée, basse consommation grâce à une efficacité élevée et à différentes options de gradation, et coûts de maintenance réduits
Ensemble de caractéristiques configurable et équilibré prenant en charge les applications les plus courantes
Caractéristiques
SimpleSet, interface de configuration sans fil
Gradation autonome grâce au DynaDimmer ou au DynaDimmer LITE intégré