Ballasts LED Xitanium – FP (Full Programmable)
Technologie fiable et ultra-performante pour les applications LED extrêmes
Produits
Produit | Comparer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
8718699705275 | - | - | - | - | ||
8718699705718 | - | - | - | - | ||
8718699705732 | - | - | - | - | ||
8718699705756 | - | - | - | - | ||
8718699705770 | - | - | - | - | ||
8718699749293 | - | - | - | - | ||
8718699749316 | - | - | - | - | ||
8718699749378 | - | - | - | - |
Informations sur la famille de produits
Description
Nos pilotes de LED Xtreme entièrement programmables Xitanium sont conçus pour offrir performances, fiabilité et possibilités de configuration de la plus haute qualité. Notre gamme propose des protocoles de gradation autonomes et à distance pour réduire davantage la consommation d'énergie grâce aux dernières technologies LED. La technologie éprouvée Xtreme assure une robustesse et une protection maximales pour une très longue durée de vie. Ces ballasts sont idéaux pour des applications exigeantes, industrielles ou d'extérieur par exemple. Ils peuvent être configurés via DALI universel ou avec SimpleSet, la toute nouvelle technologie garantissant une modification et une lecture des paramètres fiable, rapide et facile.
Avantages
Solidité inégalée, basse consommation grâce à une efficacité élevée et à différentes options de gradation, et coûts de maintenance réduits
Ballasts LED entièrement programmables, conçus pour les systèmes d'éclairage connecté
Caractéristiques
Protection élevée contre les surtensions (CM/DM)
Interfaces de commande multiples : DALI, AmpDim, LineSwitch à 1 et 3 étapes