Ballasts LED Xitanium - CR (Connected Ready)
Technologie fiable et ultra-performante pour les applications LED extrêmes
Produits
Produit | Comparer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xi CR 22W 0.2-1.05A SDMP 230V C123 sXt8720169343344 | - | - | - | - | - | ||
Xi CR 40W 0.2-1.05A SDMP 230V C123 sXt8720169343368 | - | - | - | - | - | ||
Xi CR 75W 0.2-1.05A SDMP 230V C123 sXt8720169343382 | - | - | - | - | - | ||
Xi CR 110W 0.2-1.05A SDMP 230V C133 sXt8720169391857 | - | - | - | - | - |
Informations sur la famille de produits
Description
Les ballasts Philips LED Xtreme Connected Ready sont entièrement conformes à la certification D4i, qui couvre également la certification DALI-2. C'est la solution idéale pour transformer vos luminaires extérieurs en luminaires connectés. Ses doubles alimentations intégrées pour contrôleurs et capteurs répondent à tous les besoins en matière de contrôle et de puissance. De plus, ces ballasts LED intelligents offrent la possibilité de stocker et de créer des rapports concernant de nombreuses données sur les luminaires, l'énergie et les diagnostics, dans un format standardisé.
Avantages
Idéal pour l'éclairage des applications IoT et DALI extérieures (jusqu'à 15 mètres)
Efficacité du ballast de premier ordre permettant d'importantes économies d'énergie
Caractéristiques
Certifié D4i et DALI-2 (pièces DALI 150, 250, 251, 252 et 253)
DALI externe, avec protection d'interface DALI 800V