Philips Pilotes Xitanium LED Xtreme - programmables

Technologie fiable et ultra-performante pour les applications LED extrêmes

Produits

Produit Comparer
40
57
700
1-10 V
DALI
Dynadimmer
AmpDimer
IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité

Informations sur la famille de produits

Description

Nos ballasts LED Xtreme programmables Xitanium avec tension d'entrée globale (UL, ENEC) sont conçus pour offrir des performances, une protection et une facilité de configuration optimales. La technologie Xtreme assure une robustesse et une protection maximales avec une très longue durée de vie. La configuration des ballasts programmables peut être réalisée via DALI et le logiciel MultiOne.

Avantages

  • Solidité inégalée, basse consommation grâce à une efficacité élevée et à différentes options de gradation, et coûts de maintenance réduits

  • Ballasts LED entièrement programmables, conçus pour les systèmes d'éclairage connecté

Caractéristiques

  • Protection élevée contre les surtensions (CM/DM)

  • Interfaces de commande multiples : DALI, 1-10 V (Prog+ : également AmpDim)

Applications

  • Extérieur
  • Industrie

Téléchargements