Philips Fenêtre de sortie fixe linéaire non isolée et applications industrielles

Une longueur d'avance en flexibilité et connectivité

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Produit Comparer
36
115
400
LEDSet/Resistor
Corrigé
100
300
500
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
Corrigé
35
150
350
LEDSet/Resistor
Corrigé
60
300
350
LEDSet/Resistor
Corrigé
60
220
350
LEDSet/Resistor
Corrigé
100
220
700
LEDSet/Resistor
Corrigé
35
220
350
LEDSet/Resistor
Corrigé
60
300
350
LEDSet/Resistor
Corrigé

Informations sur la famille de produits

Description

Les pilotes non isolés Philips Xitanium sont idéaux pour les systèmes intérieurs linéaires. Ces pilotes sont disponibles en deux versions : une avec un courant de sortie unique fixe et une avec plusieurs courants de sortie fixes, qui peuvent être réglés manuellement via DipSwitch. Ces pilotes présentent une faible ondulation du courant de sortie de 4 % maximum pour les fréquences hautes et basses, ainsi que de faibles spécifications de veille.

Avantages

  • La faible ondulation du courant de sortie garantit l'absence d'interférence avec les caméras de sécurité, les téléphones portables ou les webcams et les scanners de codes-barres.

  • Ces ballasts offrent une large gamme de caractéristiques. Ils sont faciles à intégrer dans la conception et simplifient le processus d'approbation.

Caractéristiques

  • Une efficacité accrue

  • Fenêtres de fonctionnement - le courant de sortie peut être réglé via Simpleset (NFC), ou avec une résistance externe (LEDset) à l'extérieur du ballast ou via Dipswitch.

Applications

  • Bureaux
  • Commerces
  • Système industriel à grande hauteur

Avertissement et sécurité

  • Avertissements de sécurité et instructions d'installation, à prendre en compte lors du processus de conception, de fabrication et d'installation.

  • Ne pas effectuer l'entretien du pilote lorsque la tension secteur est connectée, cela inclut la connexion ou la déconnexion du module LED.

Téléchargements