SmartBright HighBay BY320P 120-277 V

Una solución industrial competitiva con aspecto y sensación excelentes

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

SmartBright Highbay explora continuamente un mejor equilibrio de precio y rendimiento. La familia de productos ofrece una gran variedad de productos y una excelente especificación y gran competitividad con confiabilidad a largo plazo y calidad, que abarca la mayoría de las aplicaciones industriales

Ventajas

  • Gran historial de ahorro de energía

  • Sólido y confiable con una larga duración

Características

  • 30,000 h (calculado L70B50) a 35 °C

  • CW (6,500 K)

Aplicaciones

  • Áreas de fabricación
  • Salas de exposición y salones de techos altos
  • Centros de logística y almacenamiento

Advertencia y seguridad

  • El luminario debe usarse dentro de las especificaciones del producto aplicables, las instrucciones de instalación y las condiciones ambientales para el almacenamiento, y el funcionamiento de acuerdo con las pautas de aplicación proporcionadas por Signify para que la garantía del producto sea válida.

  • El luminario debe instalarse por un electricista calificado y cableado de acuerdo con las últimas regulaciones eléctricas IEE o los requisitos nacionales