Descripción general
Especificaciones
Descargas
Dónde comprar
Inicio
Productos
Luminarias de exterior
Solar
Iluminación solar Essential SmartBright
BVC080 LED15/765 Pro
Volver a la gama
Volver a Pioneros de la Luz
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene un nuevo hogar!
Como fabricante de los productos de iluminación Philips, Signify.com es el nuevo hogar del catálogo de iluminación Philips, junto con Dynalite y otras marcas de Signify.
Iluminación solar Essential SmartBright
Philips BVC080 LED15/765 Pro
Descripción del producto
Philips BVC080 LED15/765 Pro
Código del pedido:
911401883702
Código de pedido completo:
692382867672899
Especificaciones
Ampliar todo
Información general
Controlador incluido
Sí
Nivel
Valor
Período de garantía
2 años
Información técnica sobre la luz
Flujo luminoso
1,500 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)
6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
160 lm/W
Índice de producción de color (IRC)
70
Operación y aspectos eléctricos
Frecuencia de línea
- Hz
Tipo de batería
LiFePO4
Amperes por hora de la batería
8 Ah
Voltaje de la batería
3.2 V
Ciclos de carga y descarga de la batería
1000
Tipo de panel
Monocristalino
Voltaje del panel
5 V
Potencia en vatios máxima del panel
8 W
Tipo de controlador de carga
PWM
Cable
Cable de 5 m para conexión de panel solar incluido
Tipo de conexión de red
Fuera de la red
Controles y atenuación
Regulable
Regulación de intensidad preestablecida
Capacidad de configuración
No configurable
Perfil de regulación solar
Preset Dimming
Mecánica y carcasa
Color de la carcasa
Gris
Longitud total
220 mm
Ancho total
170 mm
Altura total
53 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)
53 x 170 x 220 mm
Material
Acrilonitrilo butadieno estireno
Ubicación de la batería
Inbuilt luminaire
Código de protección de ingreso
IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.
IK05 [0,7 J]
Tipo de cubierta óptica
Policarbonato
Peso neto (pieza)
1.490 kg
Aprobación y aplicación
Marca CE
Sí
Cumple con el reglamento RoHS de la UE
Sí
Rango de temperatura ambiente
0 a +45 °C
Información del producto
Nombre del producto del pedido
BVC080 LED15/765 Pro
Nombre del producto completo
BVC080 LED15/765 Pro
Full EOC
692382867672899
Código del pedido
911401883702
N.° de material (12NC)
911401883702
Numerador: cantidad por paquete
1
EAN/UPC: producto/caja
6923828676728
Numerador: paquetes por caja externa
5
EAN/UPC - Caja
6923828676872
Diagramas de instalación
Dimension Drawing (without table) - BVC080 LED15/765 Pro
descargar
Descargas
Folletos
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401883702 es_MX
pdf 422.6 kB
Imágenes
Product-Photographs-911401883702_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-911401883702_EU
Diversos activos
Complementos de software
IES
IES File - BVC080 LED15/765 Pro
ies 10.9 kB