México - Español

Philips MASTER, LEDtube, T8, Red eléctrica, Un solo extremo, 1200 mm, 100-277 V, 18 W, 32-36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 60000 hora(s)

MAS LEDtube 1200mm HO VWV 18W 865 T8

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T8, Red eléctrica, Un solo extremo, 1200 mm, 100-277 V, 18 W, LED alternative to 32-36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 60000 hora(s), 116 lm/W, G13, Plástico

Código del pedido: 929003557612
Código de pedido completo: 871951446927300

Especificaciones

  • Tapa-base
    G13
  • Vida útil nominal
    60,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    200,000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto