Philips ActiLume DALI

Descripción del producto

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Producto Comparar

Información de la familia de productos

Descripción

El sistema de control de iluminación Philips ActiLume DALI consta de un sensor pequeño y ligero, y de un controlador diseñado para facilitar su integración en las luminarias. ActiLume DALI es una verdadera solución “plug & play” para oficinas en planta abierta (hasta 11 luminarias) o en cubículos (p.ej. 4 luminarias). Se utiliza en un concepto de luminaria maestra-esclava, y resulta fácil de usar e instalar. Hay folletos de aplicaciones específicas disponibles que le ayudarán a especificar y aplicar el sistema de manera óptima. Otros modos de funcionamiento pueden seleccionarse mediante el mando de programación, modos de aplicación distintos de las oficinas en cubículos o planta abierta. Con este método, es posible cambiar las funciones sin que ello afecte a la instalación eléctrica.

Ventajas

  • ActiLume es un sistema de control “plug & play” que ofrece ahorro de energía al regular en función de la luz natural y permitir el encendido y apagado automático. Unas sencillas hojas especiales para la aplicación e instalación sirven de soporte para el sistema

  • El sistema ActiLume consta de tres innovadores sensores en miniatura: detector de movimiento, fotocélula e IR, combinados con un controlador que contiene una serie de modos preprogramados

Características

  • Philips ActiLume es un sistema de control de iluminación basado en DALI y diseñado para conseguir máximo confort y hasta un 75% de ahorro de energía (en modo totalmente automático y cuando se utiliza conjuntamente con balastos Philips HF-Regulator EII Touch & DALI). Eso hace posible rentabilizar rápidamente la inversión

  • El sensor de luz es sensible a la radiación visible (equiparándose al ojo humano) y proporciona un ahorro automático gracias a la regulación dependiente de la luz natural, sin molestias visuales para el usuario

Aplicaciones

  • El sistema ActiLume está diseñado para todas las aplicaciones de oficina, desde las de planta abierta hasta los despachos, vestíbulos o lavabos, y desde los pasillos hasta las salas de juntas más pequeñas
  • Ofrece modos confort específicos, p.ej. para centros escolares, líneas de luz y conceptos de iluminación directa/indirecta
  • Incluso contiene un modo confort específico que combina un ahorro de energía máximo y confort adicional basado en una práctica solución EN 12464 (modo 4, 5 ó 9)

Descargas