Descripción general
Especificaciones
Descargas
Dónde comprar
Inicio
Productos
Sistemas de control de iluminación
Interact para edificios inteligentes
Sensores y controladores integrados en las luminarias Interact
SC100B/02 SR Transceiver WH
Volver a la gama
Vuelta a Pioneros de la Luz
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!
Como fabricante de los productos de iluminación Philips, Signify.com es el nuevo hogar del catálogo de Philips, Dynalite y otras marcas de Signify.
Sensores y controladores integrados en las luminarias Interact
Signify SC100B/02 SR Transceiver WH
Descripción del producto
Signify SC100B/02 SR Transceiver WH
Código de pedido:
913701069303
Código de pedido completo:
872016932195300
Especificaciones
Expandir todo
Operativos y eléctricos
Corriente de entrada (nom.)
20 mA
Mecánicos y de carcasa
Peso neto (pieza)
0,018 kg
Aprobación y aplicación
Marca CE
Sí
Conforme con EU RoHS
Sí
Rango de temperatura ambiente
-40 °C a +65 °C
Datos de producto
Nombre de producto del pedido
SC100B/02 SR Transceiver WH
Nombre completo del producto
SC100B/02 SR Transceiver WH
Full EOC
872016932195300
Código de pedido
32195300
Código 12NC
913701069303
Cantidad por paquete
1
EAN/UPC - Producto/Caja
8720169321953
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior
50
Embalaje con código EAN/UPC
8720169321960
Descargas
Folletos
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913701069303 es_ES
pdf 60.4 kB
Folletos
Instrucciones de instalación
SC100B Transceiver Installation Instructions
pdf 517.2 kB
Imágenes
Product-Photographs-913701069303_EU
Diversos activos
Otro
Declaración de productos medioambientales
EPD-Interact-SC100B-02-SR-Transceiver-WH-913701069303
pdf 587.3 kB