Descripción general
Especificaciones
Descargas
Dónde comprar
Inicio
Productos
Sistemas de control de iluminación
Interact para edificios inteligentes
Sensores de montaje en techo Signify Interact
OCC 0100A/02 BP Sensor WH
Volver a la gama
Vuelta a Pioneros de la Luz
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!
Como fabricante de los productos de iluminación Philips, Signify.com es el nuevo hogar del catálogo de Philips, Dynalite y otras marcas de Signify.
Sensores de montaje en techo Signify Interact
Signify OCC 0100A/02 BP Sensor WH
Descripción del producto
Signify OCC 0100A/02 BP Sensor WH
Código de pedido:
913701067003
Código de pedido completo:
872016926056600
Especificaciones
Expandir todo
Mecánicos y de carcasa
Peso neto (pieza)
0,106 kg
Aprobación y aplicación
Marca CE
Sí
Conforme con EU RoHS
Sí
Comentarios
sensor alimentado por batería, sin necesidad de entrada de alimentación de red
Rango de temperatura ambiente
-5 °C a 45 °C
Datos de producto
Nombre de producto del pedido
OCC 0100A/02 BP Sensor WH
Nombre completo del producto
OCC 0100A/02 BP Sensor WH
Full EOC
872016926056600
Código de pedido
26056600
Código 12NC
913701067003
Cantidad por paquete
1
EAN/UPC - Producto/Caja
8720169260566
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior
10
Embalaje con código EAN/UPC
8720169260580
Diagramas de instalación
Dimension Drawing (without table) - OCC 0100A/02 BP Sensor WH
descargar
Dimension Drawing (without table) - OCC 0100A/02 BP Sensor WH
descargar
Descargas
Folletos
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913701067003 es_ES
pdf 37.1 kB
Folletos
Instrucciones de instalación
OCC010xA Sensor Installation Instructions
pdf 842.5 kB
Imágenes
Product-Photographs-913701067003_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-913701067003_EU
Diversos activos