Descripción general
Especificaciones
Descargas
Dónde comprar
Inicio
Productos
Sistemas de control de iluminación
Interact para edificios inteligentes
Interruptores Signify Interact
UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B
Volver a la gama
Vuelta a Pioneros de la Luz
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!
Como fabricante de los productos de iluminación Philips, Signify.com es el nuevo hogar del catálogo de Philips, Dynalite y otras marcas de Signify.
Interruptores Signify Interact
Signify UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B
Descripción del producto
Signify UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B
Código de pedido:
913701055703
Código de pedido completo:
871951427377100
Especificaciones
Expandir todo
Controles y regulación
Conectividad
Interact Ready
Mecánicos y de carcasa
Peso neto (pieza)
0,065 kg
Aprobación y aplicación
Marca CE
Sí
Conforme con EU RoHS
Sí
Rango de temperatura ambiente
-20 °C a +55 °C
Datos de producto
Nombre de producto del pedido
UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B
Nombre completo del producto
UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B
Full EOC
871951427377100
Código de pedido
27377100
Código 12NC
913701055703
Cantidad por paquete
1
EAN/UPC - Producto/Caja
8719514273771
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior
50
Embalaje con código EAN/UPC
8719514273795
Descargas
Folletos
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913701055703 es_ES
pdf 48.1 kB
Folletos
Instrucciones de instalación
UID8470 10 Wireless Switch Installation Instructions
pdf 577.6 kB
Imágenes
Product-Photographs-913701055703_EU
Diversos activos