Descripción general
Especificaciones
Descargas
Dónde comprar
Inicio
Productos
Sistemas de control de iluminación
Dynalite
Dynalite Sensors
DUS360CS-D
Volver a la gama
Vuelta a Pioneros de la Luz
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!
Como fabricante de los productos de iluminación Philips, Signify.com es el nuevo hogar del catálogo de Philips, Dynalite y otras marcas de Signify.
Dynalite Sensors
Philips Dynalite DUS360CS-D
Nuevo
Descripción del producto
Philips Dynalite DUS360CS-D
Código de pedido:
913703023909
Código de pedido completo:
871869688852000
Especificaciones
Expandir todo
Mecánicos y de carcasa
Peso neto (pieza)
135,000 g
Aprobación y aplicación
Marca CE
Sí
Conforme con EU RoHS
Sí
Comentarios
Descarga la hoja de datos de productos de iluminación para obtener más información y opciones de pedido
Rango de temperatura ambiente
0 °C a +45 °C
Datos de producto
Nombre de producto del pedido
DUS360CS-D
Nombre completo del producto
DUS360CS-DALI
Full EOC
871869688852000
Código de pedido
88852000
Código 12NC
913703023909
Cantidad por paquete
1
EAN/UPC - Producto/Caja
8718696888520
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior
1
Embalaje con código EAN/UPC
8718696895528
Descargas
Folletos
Folleto de producto
913703023909_EU.es_ES.PROF Product - full data sheet
pdf 296.1 kB
Folletos
Instrucciones de instalación
DUS360CS-D Installation Instructions
pdf 1.7 MB
Imágenes
Product-Photographs-913703023909_EU
Diversos activos