Descripción general
Especificaciones
Descargas
Dónde comprar
Inicio
Productos
Sistemas de control de iluminación
Dynalite
Dynalite Multipurpose Controllers
DMC2-CE
Volver a la gama
Vuelta a Pioneros de la Luz
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!
Como fabricante de los productos de iluminación Philips, Signify.com es el nuevo hogar del catálogo de Philips, Dynalite y otras marcas de Signify.
Dynalite Multipurpose Controllers
Philips Dynalite DMC2-CE
Nuevo
Descripción del producto
Philips Dynalite DMC2-CE
Código de pedido:
913703666109
Código de pedido completo:
871869600702000
Especificaciones
Expandir todo
Operativos y eléctricos
Line Frequency
50 to 60 Hz
Corriente de entrada (nom.)
32A per phase or single phase 63A max A
Mecánicos y de carcasa
Peso neto (pieza)
7,710 kg
Aprobación y aplicación
Marca CE
Sí
Conforme con EU RoHS
Sí
Comentarios
Descarga la hoja de datos de productos de iluminación para obtener más información y opciones de pedido
Rango de temperatura ambiente
0 °C a +50 °C
Datos de producto
Nombre de producto del pedido
DMC2-CE
Nombre completo del producto
DMC2-CE
Full EOC
871869600702000
Código de pedido
00702000
Código 12NC
913703666109
Cantidad por paquete
1
EAN/UPC - Producto/Caja
8718696007020
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior
1
Embalaje con código EAN/UPC
8718696014523
Diagramas de instalación
Dimension Drawing (without table) - DMC2-CE
descargar
Descargas
Folletos
Folleto de producto
913703666109_EU.es_ES.PROF Product - full data sheet
pdf 363.1 kB
Folletos
Instrucciones de instalación
DMC2 Installation Instructions
pdf 1.5 MB
Imágenes
Product-Photographs-913703666109_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-913703666109_EU
Diversos activos