Dynalite System Integration

Eficiente solucion de control y gestión en red, sencillo y versátil

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Producto Comparar
DLLI8I8O

DLLI8I8O

00743300
DDNGKNX

DDNGKNX

52342200
DPMI940-D

DPMI940-DALI

DPMI940-D
52366800
DDMIDC8

DDMIDC8

50784200

Información de la familia de productos

Descripción

Philips Dynalite es un sistema de control integral que asegura el uso eficiente de los edificios. Permite que el alumbrado se utilice cuando sea necesario, a un nivel que reduzca al mínimo el consumo de energía sin comprometer el confort de los ocupantes. Dynalite posibilita entre otras funcionalidades: control horario, centralizado o local mediante pantallas táctiles, paneles, mandos infrarrojos, navegador web, e incluso "smartphones" o "tablets"; control inteligente en función de la ocupación o regulación de los niveles en función de la aportación de la luz natural en el edificio; mantenimiento preventivo a través de la monitorización; integración con otros sistemas; etc. Dentro de un proyecto puede haber sistemas independientes que desempeñen distintas funciones. Cada uno de estos sistemas puede usar su propio protocolo de comunicación (KNX, LON, BACnet, etc.). Por ese motivo, Dynalite ha desarrollado una gama de pasarelas disponibles prácticamente para todos los protocolos de automatización de edificios, de manera que sea posible integrar los sistemas en una única solución. Es decir, mediante la pasarela adecuada, es posible integrar los sistemas de forma que los usuarios puedan tener acceso a unas instalaciones totalmente automatizadas desde una sola interfaz.

Ventajas

  • Reduce la interacción repetitiva del usuario

  • Permite el acceso a un centro totalmente automatizado desde una interfaz

Características

  • Las distintas conexiones ofrecen diversas posibilidades de integración y opciones de gestión de redes.

Aplicaciones

  • Depende del sistema de iluminación en el que se utilizan los controles

Descargas