CoreLine adosable o suspendida, 31 W, 1200x200 mm, 4000 lm, 3000 K, Inalábrico, Interact Ready, UGR19
SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC
Descripción del producto
1200x200 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 4000 lm, 31 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, UGR19, Ángulo del haz de 84°, Lente microprismática, Polimetileno metacrilato, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Cable con conector, 3 polos, Unidad de conexión de 3 postes