CoreLine adosable o suspendida, 44 W, 1200x200 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, UGR19
SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC
Descripción del producto
1200x200 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación con interfaz DALI, 6000 lm, 44 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Ángulo del haz de 84°, Lente microprismática, Policarbonato, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Conector push-in de 5 polos