CoreLine empotrable, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 4000 K, Wieland
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3
Descripción del producto
600x600 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación (On/Off), All-in, Multi Lumen, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Ángulo del haz de 100°, Lente microprismática, Polimetileno metacrilato, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase I, Cable con clavija compatible con Wieland/Adels, 3 polos, Unidad de conexión de 3 postes