CoreLine empotrable, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 4000 K, DALI, UGR19

RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC

Descripción del producto

600x600 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación con interfaz DALI, All-in, Multi Lumen, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Ángulo del haz de 84°, Lente microprismática, Polimetileno metacrilato, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Cable con conector, 5 polos, Unidad de conexión de 5 polos

Código de pedido: 51221400
Código de pedido completo: 871951451221400