CoreLine empotrable, 31 W, 600x600 mm, 4000 lm, 3000 K, Inalábrico, Interact Ready, UGR19, Wieland

RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3

Descripción del producto

600x600 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 4000 lm, 31 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, UGR19, Ángulo del haz de 84°, Lente microprismática, Polimetileno metacrilato, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Cable con conector, 3 polos, Unidad de conexión de 3 postes

Código de pedido: 53239700
Código de pedido completo: 871951453239700