España - Español

Philips Villa LED gen2, Urban road & street light, 38 W, 3250 lm, 3000 K, CRI80, Distribución media 50, Seguridad clase II, IP66

BSP768 LED50/830 II DM50 MK-WH GF BALL 3

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio, Negro, Conjunto de suspensión simple, estándar, Fuente de alimentación (On/Off), 3250 lm, 38 W, 86 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Distribución media 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV, Conector plug-in de 2 polos compatible con Wieland/Adels

Código de pedido: 912300060155
Código de pedido completo: 871951424234000