España - Español

Philips Versión de poste central TownTune, Urban road & street light, 40.5 W, 3500 lm, 3000 K, CRI80, Haz medio 10, Seguridad clase II, IP66, STD

BDP260 LED50-4S/830 II DM10 62P

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio fundido, Gris, Post-top para diámetro de 62 mm, Fuente de alimentación (On/Off), 3500 lm, 40.5 W, 86 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Haz medio 10, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Conector interno

Código de pedido: 912300024261
Código de pedido completo: 871869986498900