Productos
Producto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3000 | 70-79 | - | |||
- | - | 3000 | 80-89 | - | |||
- | - | 4000 | 70-79 | - | |||
- | - | 3000 | 70-79 | - | |||
- | - | 3000 | 80-89 | - | |||
- | - | 4000 | 70-79 | - |
Información de la familia de productos
Descripción
Diseñada para proyectos a gran escala, nuestra luminaria es la solución ideal para los municipios que buscan cumplir sus objetivos de sostenibilidad. Gracias a su eficiencia energética y a su bajo coste inicial, UniStreet gen2 Solar permite una rápida amortización y un importante ahorro energético en un corto período de tiempo. Todo ello, utilizando la abundante energía solar gratuita. UniStreet gen2 Solar, dispone de diversos paquetes lumínicos y distribuciones ópticas para ajustarse a los requisitos exactos del proyecto. Gracias a Service Tag, disfrutarás de las ventajas de una instalación y un mantenimiento sin problemas, mientras que al final de su vida útil la luminaria está lista para desmontarla y reciclarla. Luminaria compacta, que utiliza materiales de alta calidad, es fácil de desmontar y reciclar al final de su vida útil
Ventajas
Compatible con una amplia gama de subsistemas PHILIPS Solar que incluyen batería, panel PV y controlador de carga, tanto para opciones de alimentación fuera de la red como híbridas y que son necesarios para el funcionamiento de la luminaria. Consulte con nosotros los componentes necesarios en función de la ubicación y horas de uso
Puede sustituir uno a uno luminarias convencionales
Características
Subsistemas Philips Solar específicos: controlador de carga, batería, panel FV y cables de conexión con conectores IP67 permiten una instalación y un mantenimiento más rápidos y seguros
Amplia cobertura de aplicaciones gracias a las numerosas ópticas, a la amplia gama de flujos y al espigot reversible