UniStreet gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI70, Haz medio 10, Seguridad clase III, IP66

VGP282 40 4S/730 24V III DM10 48/60S

Descripción del producto

Road & street light, Aluminio fundido, Gris, Acceso lateral para diámetro de 48 a 60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Haz medio 10, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase III, Unidad de conexión de 2 polos

Código de pedido: 62368200
Código de pedido completo: 871951462368200