Productos
Producto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3000 | 70-79 | - | |||
- | - | 3000 | 80-89 | - | |||
- | - | 4000 | 70-79 | - | |||
- | - | 3000 | 70-79 | - | |||
- | - | 3000 | 80-89 | - | |||
- | - | 4000 | 70-79 | - |
Información de la familia de productos
Descripción
Cumple los objetivos de sostenibilidad de forma rápida y sencilla. Hemos actualizado tu luminaria preferida, Luma gen2, para que funcione con energía solar. El diseño sin aletas, la arquitectura preparada para el futuro, el mantenimiento sin complicaciones y el mejor rendimiento de iluminación de su clase son algunas de las razones por las que estamos orgullosos de Luma gen2 Solar. Vamos a profundizar en todas las características en las que hemos trabajado para satisfacer sus necesidades de iluminación.
Ventajas
Compatible con una amplia gama de subsistemas PHILIPS Solar que incluyen batería, panel PV, controlador de carga, tanto para opciones de alimentación fuera de la red como híbridas. El dimensionamiento del resto de componentes del subsistema solar dependerá de la ubicación y de las necesidades lumínicas, curvas de regulación, etc del proyecto
Soluciones de iluminación personalizables para adaptarse a las necesidades concretas del usuario gracias a Ledgine - O.
Características
Subsistemas Philips Solar dedicados como el controlador de carga, batería, panel PV y cables de conexión con conectores IP67 permiten una instalación y un mantenimiento más rápidos y seguros
Nuevo cableado pasante que facilita la instalación