Luma gen2 Solar, Road & street light, 4000 K, CRI70, Haz medio 10, Seguridad clase III, IP66

VGP703 40 4S 740 24V III DM10 42/60S

Descripción del producto

Road & street light, Aluminio fundido, Gris oscuro, Acceso lateral para diámetro de 42 a 60 mm, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Haz medio 10, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase III, Unidad de conexión de 2 polos

Código de pedido: 62376700
Código de pedido completo: 871951462376700