UniString

Luminarias con píxeles de visión directa para aplicaciones arquitectónicas creativas y de fachadas multimedia

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

UniString es una cadena de visión directa LED arquitectónica de tamaño compacto con montaje en superficie para exteriores que se ha diseñado para aplicaciones de iluminación arquitectónica para exteriores y fachadas multimedia. El sólido diseño mecánico, la fácil instalación y las lentes ópticas únicas, hacen de UniString una opción ideal para edificios/fachadas multimedia, puentes, estadios, teatros, parques de atracciones y centros recreativos. Está disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable. Disponible en distribuciones ópticas simétricas y asimétricas con opción de control DMX para proporcionar a los arquitectos y diseñadores la libertad necesaria para explorar una amplia gama de conceptos y diseñar sin limitaciones.

Ventajas

  • Disponible en tres tamaños y tres gamas de potencia para adaptarse a cualquier requisito de aplicación.

  • Diseño sólido e índice IP66 para uso exterior.

Características

  • Estándar: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K y 4000 K

  • Opcional: 5000 K, colores monocromáticos y blanco ajustable

Aplicaciones

  • Puentes, monumentos y fachadas
  • Paisajismo
  • Parques y plazas

Advertencia y seguridad

  • Solamente para uso en exteriores