UniStreet gen2, Road & street light, 36 W, 4350 lm, 3000 K, CRI80, Regulación independiente programable (mediante DALI o NFC), Distribución media 11, Seguridad clase I, IP66, SRG10-10

BGP281 LED50-4S/830 I DM11 DDF27 D18 SRG

Descripción del producto

Road & street light, Aluminio fundido, Gris, Universal para diámetro de 48 a 60 mm ajustable, Fuente de alimentación con DynaDimmer, DynaDimmer con preajustes fijos versión 27, 4350 lm, 36 W, 121 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribución media 11, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 10 kV en modo diferencial y 10 kV en modo común, 2 conectores push-in de 5 polos

Código de pedido: 15041600
Código de pedido completo: 871951415041600