UniStreet gen2, Road & street light, 186 W, 29240 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribución media 11, Seguridad clase II, IP66
BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P
Descripción del producto
Road & street light, Aluminio fundido, Gris, Acceso lateral para diámetro de 48 a 60 mm, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 29240 lm, 186 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribución media 11, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 6 kV en modo diferencial y 8 kV en modo común, 2 conectores push-in de 5 polos