Luma gen2, Road & street light, 150 W, 20700 lm, 3000 K, CRI70, Regulación independiente programable (mediante DALI o NFC), Distribución media 11, Seguridad clase I, IP66, SRG10-10

BGP704 LED230-4S/730 DM11 DDF27 D18 SRG1

Descripción del producto

Road & street light, Aluminio fundido, Gris, Acceso lateral para diámetro de 42 a 60 mm, Fuente de alimentación con DynaDimmer, DynaDimmer con preajustes fijos versión 27, 20700 lm, 150 W, 138 lm/W, 3000 K, CRI70, Distribución media 11, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 10 kV en modo diferencial y 10 kV en modo común, Unidad de conexión de 5 polos

Código de pedido: 65898100
Código de pedido completo: 871951465898100