Luma gen2, Road & street light, 40.5 W, 5400 lm, 3000 K, CRI70, Regulación independiente programable (mediante DALI o NFC), Distribución media 11, Seguridad clase I, IP66, SRG10-10

BGP702 LED60-4S/730 DM11 DDF27 D18 SRG10

Descripción del producto

Road & street light, Aluminio fundido, Gris, Acceso lateral para diámetro de 42 a 60 mm, Fuente de alimentación con DynaDimmer, DynaDimmer con preajustes fijos versión 27, 5400 lm, 40.5 W, 133 lm/W, 3000 K, CRI70, Distribución media 11, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 10 kV en modo diferencial y 10 kV en modo común, Unidad de conexión de 5 polos

Código de pedido: 65896700
Código de pedido completo: 871951465896700