Luma gen2, Road & street light, 166 W, 18900 lm, 3000 K, CRI80, Regulación independiente programable (mediante DALI o NFC), Distribución media 31, Seguridad clase I, IP66, SRG10-10
BGP704 LED210-4S/830 DM11 DDF27 D18 SRG1
Descripción del producto
Road & street light, Aluminio fundido, Gris, Acceso lateral para diámetro de 42 a 60 mm, Fuente de alimentación con DynaDimmer, DynaDimmer con preajustes fijos versión 27, 18900 lm, 166 W, 114 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Distribución media 31, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 10 kV en modo diferencial y 10 kV en modo común, Unidad de conexión de 5 polos