Luma gen2, Road & street light, 40.5 W, 4500 lm, 3000 K, CRI80, Regulación independiente programable (mediante DALI o NFC), Distribución media 11, Seguridad clase I, IP66, SRG10-10
BGP702 LED50-4S/830 DM11 DDF27 D18 SRG10
Descripción del producto
Road & street light, Aluminio fundido, Gris, Acceso lateral para diámetro de 42 a 60 mm, Fuente de alimentación con DynaDimmer, DynaDimmer con preajustes fijos versión 27, 4500 lm, 40.5 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Distribución media 11, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 10 kV en modo diferencial y 10 kV en modo común, Unidad de conexión de 5 polos