Ledinaire StreetLight, Road & street light, 54 W, 6302 lm, 4000 K, CRI70, Seguridad clase II, IP65, SRG4-4
BRP062 LED72/740 PSU 54W SLA CE
Descripción del producto
Road & street light, Aluminio fundido a alta presión, Gris oscuro, Fuente de alimentación (On/Off), 6302 lm, 54 W, 117 lm/W, 4000 K, (0.3743 / 0.3743) SDCM 5, CRI70, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 4 kV en modo diferencial y 4 kV en modo común, Cable de 0,5 m sin clavija