Ledinaire StreetLight, Road & street light, 42 W, 4850 lm, 4000 K, CRI70, Seguridad clase II, IP65, SRG4-4
BRP056 LED55/740 PSU 42W SLF CE
Descripción del producto
Road & street light, Aluminio fundido a alta presión, Gris oscuro, Fuente de alimentación (On/Off), 4850 lm, 42 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.3796 / 0.3704) SDCM 5, CRI70, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 4 kV en modo diferencial y 4 kV en modo común, Cable de 0,5 m sin clavija