Ledinaire StreetLight, Road & street light, 27 W, 2952 lm, 3000 K, CRI70, Seguridad clase II, IP65, SRG4-4
BRP056 LED34/730 PSU 27W SLF CE
Descripción del producto
Road & street light, Aluminio fundido a alta presión, Gris oscuro, Fuente de alimentación (On/Off), 2952 lm, 27 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.4329 / 0.402) SDCM 5, CRI70, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 4 kV en modo diferencial y 4 kV en modo común, Cable de 0,5 m sin clavija