Productos
Producto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL-K 40W UVA-161223640 | 40,5 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TL 80W/10-R SLV/2561262540 | 80 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TL 100W/10-R UV-A61281640 | 100 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TL 60W/10-R SLV/2561572540 | 62 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TL 140W/0372094840 | 140 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Información de la familia de productos
Descripción
Lámparas tubulares de descarga de vapor de mercurio a baja presión
Ventajas
La mejor opción con fotosensibilizadores
Máxima potencia en la zona irradiada
Características
Recubiertas internamente con un polvo fluorescente para convertir la radiación UV en radiaciones actínicas de utilidad
Emite radiaciones en el rango 380-480 nm con un máximo de 420 nm
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.