CoreLine de montaje sobre pared, 22 W, D390 mm, 2100 lm, 3000 K, DALI, IP65, EL-DC
WL140V LED20S/830 PSED WH
Descripción del producto
D390 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Fuente de alimentación con interfaz DALI, compatible con CC para iluminación de emergencia central (integrada), 2100 lm, 22 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Simétrico, Ópalo, Policarbonato, IP65 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Clase de seguridad II, Conector con enchufe de 6 polos, Alumbrado de emergencia central operado por DC